Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8176814","name":"PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Som på fig.
PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC
Produktnummer: 8176814
GTIN: 4046548085587
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 12,0 A;
Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A;
Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA
Internal brake resistor and mains filter
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable ...
Mere
Produkt under udfasning
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med faseområde | Mains Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 110 - 230 V |
| Forsyningsspænding med faser | 1 x 110…3 x 230 V |
| Type forsyningsspændingsområde | AC |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC |
| Formål med U2 | Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance U2 med bremse | +15% |
| Tolerance U2 uden bremse | +15% |
Strømafdeling
| Maks. indkoblingshypp. effekt | 30/h |
| Kont. udgangsstrøm ved 3x230 V | 12 A |
| Spidsstrøm i 2 s | 24 A |
| Spidsstrøm i 5 s | 24 A |
| Clock-frekvens vekselretter | 8 kHz |
| Spændingsområde på mellemkreds | 450 V DC |
STO-ENABLE
| Antal STO-udgange | 2 |
CPU
| PMCudvidelse firmware | 2 = EtherCat |
Indgangsresolver
| Stiktype resolvertilslutning | 9-pol. Sub-D-hunstik |
ndgang SinCos-encoder, inkremental encoder
| Stiktype encoder/inkr.giver | 15-pol. Sub-D-hunstik |
Analoge indgange
| Antal analogindgange | 2 |
| Type analogudgange | Spænding |
| Signalområde analog indgang | -10 - 10 V |
| Opløsning, analogindgange | 16 Bit |
Indgange
| Antal digitale indgange | 4 - 6 |
| Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | ja |
Halvlederudgange (standard)
| Antal hjælpeudgange | 2 |
| galv. adskil. ikke si. HL-udg | ja |
Ethernet-interface
| Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
CANopen-interface
| Antal CANopen-tilslutninger | 1 |
Seriel interface
| Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Kommunikationsinterfaces
| Stiktype RS 232-interfaces | 9-pol. Sub-D-hanstik |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | DIN EN 60721-3-3 |
| Klasse f. omgivelsestemperatur | 3K3 |
| Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
| Omgivelsestemp. derating | 40 - 55 °C |
| Effektreduktion | 2,5 %/K |
| Standard opbevaringstemperatur | DIN EN 60721-3-1 |
| Opbevaringstemperatur ændring | 20 K/h |
| Omgivelsestemperaturklasse | 1K4 |
| Fugtbelastning iht. standard | DIN EN 60721-3-3 |
| Fugtbelastning oplysninger | 85 % RF |
| Luftfugtighedsklasse | 3K3 |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 1000 m |
| Till. drifthøjde ved 1,5% ydel | 1000-2500 m over havoverfladen |
| Effektreduktion pr. 100m | 1,5 %/100 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61800-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60721-3-2 |
| Køletype | påmonteret ventilator |
| Støjemission | 65 dB (A) |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vertikal |
| Husets materiale | Stål galvaniseret |
| Mål, højde | 345 mm |
| Mål, bredde | 70 mm |
| Mål, dybde | 243 mm |
| Nettovægt | 4400 g |
| Bruttovægt | 5500 g |
Miljø
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548085587 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |