text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
4 produkter fundet
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, hovedmodul, decentralt system PSSuniversal I/O, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, SD-kort, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

På forespørgsel
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN.

På forespørgsel
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Produkt under udfasning

PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, Safetynet p RTFN, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

På forespørgsel
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, SD-kort 512 MB, til øgede miljøkrav.

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug