Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"315086","name":"PSSu H FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
La imagen real puede variar
PSSu H FS SN SD M12-R
Número de producto: 315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, Safetynet p RTFN, til
jernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et pass...
Más
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, Safetynet p RTFN, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Forsyningsspænding 2 (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Maks. strøm kont. drift UINT1 | 2 |
| Brok. U-afbrydel. UINT1 stand. | |
| Finalidad de U1 | Module Supply |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Consumo de energía DC | 16 |
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Finalidad de UINT1 | Tensión interna del sistema |
| Tipo de UINT1 | DC |
| Tolerancia de UINT1 | -2 %/+3 % |
| UINT1 resist. cortocircuitos | sí |
Programación
| Programación IEC 61131 | no |
| Multiprogramación | no |
| Variables no volátiles | no |
CPU
| Klokkeslætafvigelse | +/- 10s/dag |
| Memoria de trabajo | 128 MB |
Medios extraíbles
| Unidad de memoria extraíble | Tarjeta SD |
Interfaz SafetyNET p
| Indstill. Safety-overf.hast. | automatisk |
| Cyklustid SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
| Safetynet overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Tipo con. interface SafetyNet | M12 |
Datos medioambientales
| Omgiv. temp. iht. standard2 | -40 ... +70 °C |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Accelerat. bredbåndsstøj bane | |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 50125-3 |
| Omgivelsestemperatur |
-40
70 |
| Standard1 bredbåndsstøj bane | EN 61373 |
| Frekv. bredbåndsstøj bane | 5 ... 150 Hz |
| Tildugning tilladt? |
kortvarigt
EN 50155 |
| Lugar montaje norma1 Trenes | EN 50125-3 |
| Lugar mont. seg. norma1 Trenes | Zona de vía (1 m - 3 m) |
| Lugar montaje norma2 Trenes | EN 61373 |
| Lugar mont. seg. norma2 Trenes | Categoría 1, clase A + B |
| Condic. climáticas según ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma para temp. ambiente | EN 50155 |
| Norma 2 para temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Norma 3 para temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temp. ambiental según norma3 | -40 ... +70 °C |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Aceler. ruido de banda ancha | |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 50124-1 |
| Categoría de sobretensión | OV2 |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | PD2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Periphery y Module Supply |
| Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
| Separación de pot. 2 entre | Periphery Supply y tens. sist. |
| Tipo de separación de pot. 2 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
| Klemmetype | stikbar |
| Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 125.6 |
| Nettovægt | 370 |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Dimensión Ancho | 130 |
| Dimensión Profundidad | 83.7 |
| Peso bruto | 420 |
Medio ambiente
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088274 |
| Volumen | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |