Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PSSu K F FAU B
Produkt under udfasning
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, kompakt modul, Failsafe, specialmodul, analyseenhed til PSENvip, basisversion, 1 interface PSENvip modtager, 1 interface PSENvip sender, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, 2 udgange, 1,75 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, tilbagefødningsfri, 2 udgange, 3 A, to-polet, kortslutningssikret, overbelastningssikret, høj afledningsspænding, tilbagefødningsfri, 2 Ethernet-interfaces, 100 MBit/s. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 5 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 5 |
| Formål med U2 | Periphery Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
| Formål med U3 | Ausgänge |
| Forsyningsspændingstype U3 | DC |
| Tolerance for U3 | -30 %/+25 % |
| Antal digitale indgange | 4 |
| Antal indgange | 4 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | ja |
| Potentialadskill. HL-udgange | ja |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Tilladte belastnin. 1pol. udg. |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
| Antal 2-polede HL-udgange | 2 |
| Potentialadskill. 2-pol HLU | ja |
| 2-pol HL-U kortslutningssikret | ja |
| Antal testpulsudgange | 2 |
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
| Monteringsposition | vertikal |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Tilslutningsklemme | Stiftleiste |
| Klemmetype | steckbar |
| Mål, højde | 128.9 |
| Mål, bredde | 56 |
| Mål, dybde | 56 |
| Nettovægt | 200 |
| Bruttovægt | 210 |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548075908 |
| Volumen | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
Ekstra tilbehør