text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS u2 EF 2DO R 8A -R

Produktnummer: 327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 2 udgange, relækontakter, sluttere, til omskiftning af ohmske og induktive belastninger, maks. 250V AC 10 A (AC1), potentialfrit, frakoblingsforsinkelse konfigurerbar, til øgede miljøkrav og jernbaneapplikationer, beskyttelseskodning PSS u2 A CE T fås til klemmeblok, 2 rækker, klemmeblok PSS u2 T 8 nødvendig (medf...  Mere

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 2 udgange, relækontakter, sluttere, til omskiftning af ohmske og induktive belastninger, maks. 250V AC 10 A (AC1), potentialfrit, frakoblingsforsinkelse konfigurerbar, til øgede miljøkrav og jernbaneapplikationer, beskyttelseskodning PSS u2 A CE T fås til klemmeblok, 2 rækker, klemmeblok PSS u2 T 8 nødvendig (medfølger ikke ved levering).

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Potentialadskillelse U2 ja  
Tilladte laster ohmsch  
induktiv  
Antal relæudgange 2  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 250  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 10  
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 10  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty B300, R300  
Kontaktmateriale relæ AgCuNi  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µm Au  
Potentialadskillelse relæudg. ja  
Mont.sted standard1 jernbane EN 50125-3  
Mont.sted iht. stand.1 jernb. Abstand mind. 1m vom Gleis  
Mont.sted standard2 jernbane EN 61373  
Mont.sted iht. stand.2 jernb. Kategorie 1, Klasse A + B  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -40  
UL-angivelse omgivelsestemp. UL 61010  
Omgiv. temp. med UL -40 - 60 °C  
Standard 2 f. omgivelsestemp. EN 50125-1  
Omgiv. temp. iht. standard2 -40 ... +70 °C  
Standard 3 f. omgivelsestemp. EN 50125-3  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C  
Tildugning tilladt? EN 60068-2-30  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Bredbåndsstøj iht. standard EN 60068-2-64  
Standard1 bredbåndsstøj bane
Frekv. bredbåndsstøj bane
Accelerat. bredbåndsstøj bane 5,7 m/s² eff.  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Accel. stød iht. stand. 2 100 m/s²  
Luft- og krybestrækn. iht. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Overspændingskategori 2 III  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Potentialadskillelse 1 mellem RL-Ausgang und RL-Ausgang  
Type af potentialadskillelse 1 sichere Trennung  
Potentialadskillelse 2 mellem RL-Ausgang u. Periphery Supply  
Type af potentialadskillelse 2 sichere Trennung  
Potentialadskillelse 3 mellem RL-Ausgang und Module Supply  
Type af potentialadskillelse 3 sichere Trennung  
Potentialadskillelse 4 mellem Periphery und Module Supply  
Type af potentialadskillelse 4 Funktionisolierung  
Husets materiale PC  
Klemmetype steckbar  
Mål, højde 110.8  
Mål, bredde 25  
Mål, dybde 72.5  
Nettovægt 93  
Bruttovægt 110  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105643  
Volumen 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser, til øgede miljøkrav og jernbaneapplikationer bredde 50,1 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet, fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil klemmeblok, pakke med 10 stk.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet, fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil klemmeblok, pakke med 50 stk.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, tilbehør, kodningselementer til elektronikmoduler, pakke med 10stk.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til klemmeblok, 61 x 11,5 mm, pakke med 10 stk.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes tekstholder, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes tekstholder, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.

Nødvendigt driftstilbehør

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet, fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil klemmeblok, pakke med 1 stk.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, tilbehør, beskyttelses-kodningselementer til klemmeblok, pakkemed 10 stk.