Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"328810","name":"PSS u2 B 4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Produkten kan variera
PSS u2 B 4
Artikelnummer: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser,
bredde 50,1 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
| UL-uppgift omgivningstemp | |
| Omgivningstemperatur med UL | |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 (zon B) |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stötar enligt st. 2 | |
| Luft- och krypavstånd 2 | |
| Överspänningskategori 2 | III |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | PPE |
| Mått höjd | 107 mm |
| Mått bredd | 53.9 mm |
| Mått djup | 32.9 mm |
| Nettovikt | 74 g |
| Bruttovikt | 75 g |
Miljön
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242603 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072464 |
| Volym | 0.193 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, tillbehör, skärmanslutningselement, för huvudmoduler,nätdelsmoduler
och modulhållare, 4 anslutningar, 4-radig, bredd 50 mm, total höjd
monterat system ca 120 mm, observera monteringsavstånd, mekanisk
låsning på DIN-skena, FPE 10 st.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för modulhållare, 23,5 x 10,5 mm,
FPE 10 st.