Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"266103","name":"DIN rail adapter TSH 35","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
DIN rail adapter TSH 35
Numero dell'articolo: 266103
GTIN: 4046548087925
PMI, tilbehør, DIN-skinneholder TSH 35.
Styk
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27330292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087925 |
| Volumen | 0.155 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |