Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380211","name":"PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
Produktnummer: 380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Typ. ledermodstand K1 | 79 ohm/km |
Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 7E+15 ohm*cm |
Spec. ledningskapacitet K1 | 64,6 pF/m |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Stiktype 2 | 5-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | CuZn forniklet |
Materiale gevindring stik 2 | CuZn forniklet |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Stifternes materiale | CuZn |
Hunstikkenes materiale | CuSn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | LiF9Y11Y |
Kabellængde | 30 m |
Farve på kabelkappe 1 | gul, som RAL 1003 |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 5.1 mm |
Ledernes tværsnit | 0.25 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 24 |
Snoning K1 | 5 ledere omkring kerne |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 5 |
Godkendelser af kabel K1 |
UL AWM-style 20233
UL/CSA |
Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 HB |
Godkendelser af hanstik 2 | UL 94 HB |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed | UL VW1 |
Husets materiale | PUR |
Nettovægt | 1075 g |
Bruttovægt | 1090 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548054774 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 4.500 |