Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380313","name":"PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Som på fig.
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
Produktnummer: 380313
Stikforbindelse, 5-polet, lige hunstik M12, B-kodet, skruetilslutning,
materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
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
Godkendelse | UL Recognized Component |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 85 °C |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | |
Kontaktoverflader materiale 1 | CuSnZn |
Hunstikkenes materiale | CuSn |
Husets farve | sort |
Maks. ledertværsnit K1 | 0,75 mm² |
Maks. ledertværsnit AWG K1 | 18 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 HB |
Nettovægt | 15 g |
Bruttovægt | 17 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548055054 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0.023 |