Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380302","name":"PSEN op1.1 adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Som på fig.
PSEN op1.1 adapter
Produktnummer: 380302
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², sort, til tilslutning af en sensor PSEN
op1.1 /PSEN op1.3 (l... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A- kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², sort, til tilslutning af en sensor PSEN op1.1 /PSEN op1.3 (lysbomme) til PSS67 og PDP67.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Typ. ledermodstand K1 | 55 ohm/km |
Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 1E+14 ohm*cm |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -5 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 4-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Stiktype 2 | 5-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Stifternes materiale | CuZn |
Hunstikkenes materiale | CuSn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PVC |
Kabeltype K1 | LifY-11Y |
Kabellængde | 0.1 m |
Farve på kabelkappe 1 | sort |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | nej |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 5.1 mm |
Ledernes tværsnit | 0.34 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 22 |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 4 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Husets materiale | PUR |
Nettovægt | 25 g |
Bruttovægt | 40 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548055337 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |