text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m

Produktnummer: 630344
GTIN: 4046548050523
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Dimensioneringsstrøm 4  
Typ. ledermodstand K1 57 ohm/km  
Specif. Gennemgangsmodst. K1 >= 7E+15 ohm*cm  
Spec. ledningskapacitet K1 65,6 pF/m  
Omgivelsestemperatur -25  
80  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP68  
Stiktype 1 4-pol. M12-hunstik  
Form på stiktype 1 vinklet  
Kodning af M12-stik 1 A-kodet  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Hunstikkenes materiale CuSn  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 LiF9Y11Y  
Kabellængde 30  
Farve på kabelkappe 1 gul, som RAL 1003  
Husets farve sort  
Materiale for kabelkappe 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Trækevne for kabel 1 nej  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 5.1  
5.1  
Ledernes tværsnit 0.34  
0.34  
Ledertværsnit AWG K1 22  
Afskærmning K1 nej  
Antal ledere 4  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20233  
UL/CSA  
Godkendelser af hanstik 1 UL94 V-0  
Halogenfri Ja  
Oliebestandighed bestandig  
Uantændelighed UL VW1  
Husets materiale PUR  
Nettovægt 1041  
Bruttovægt 1051  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050523  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1