Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"533159","name":"PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m
Produktnummer: 533159
GTIN: 4046548086034
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 10 m
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Dimensioneringsstrøm | 1.5 |
| Typ. ledermodstand K1 | 140 ohm/km |
| Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 7E+15 ohm*cm |
| Spec. ledningskapacitet K1 | 57,5 pF/m |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-40
80 |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 8-pol. M8-hanstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Stiktype 2 | 8-pol. M8-hunstik |
| Form på stiktype 2 | lige |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
| Stifternes materiale | CuZn |
| Hunstikkenes materiale | CuSn |
| Ledningsmateriale K1 | Cu |
| Isolationsmateriale ledning K1 | PP cold resistance |
| Kabeltype K1 | LiF9Y11Y |
| Kabellængde | 10 |
| Farve på kabelkappe 1 | gul, som RAL 1003 |
| Husets farve | sort |
| Materiale for kabelkappe 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
5.7
5.7 |
| Ledernes tværsnit |
0.14
0.14 |
| Ledertværsnit AWG K1 | 26 |
| Snoning K1 | 8 ledere omkring bomuldskerne |
| Afskærmning K1 | nej |
| Antal ledere | 8 |
| Godkendelser af kabel K1 |
UL AWM-style 20233
UL/CSA |
| Halogenfri | Ja |
| Oliebestandighed | bestandig |
| Uantændelighed |
CSA FT-2
UL 1581, Cable Flame |
| Husets materiale | PUR |
| Drejningsmom. Låseskrue | 0,4 Nm |
| Nettovægt | 351 |
| Bruttovægt | 356 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086034 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |