Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"540316","name":"PSEN Y junction M12 cable channel","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Som på fig.
PSEN Y junction M12 cable channel
Produktnummer: 540316
GTIN: 4046548083637
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X2, sensor), 8-polet, A-
kodet og M12-hunstik (X3, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet,A-kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket
pga. intern ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til tilslutningtil
PSENslock på kabeludgang ...
Mere
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X2, sensor), 8-polet, A- kodet og M12-hunstik (X3, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet,A-kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til tilslutningtil PSENslock på kabeludgang i kabelbrønd.
Generelle data
| Godkendelse | - |
Teknisk data
Elektriske data
| Dimensioneringsstrøm | 2 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-20
80 |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 8-pol. M12-hanstik |
| Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
| Stiktype 2 | 8-pol. M12-hunstik |
| Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
| Stiktype 3 | 8-pol. M12-hunstik |
| Kodning af M12-stik 3 | A-kodet |
| Materiale gevindring stik 1 | Zn, forniklet |
| Materiale gevindring stik 2 | Zn, forniklet |
| Materiale gevindring stik 3 | Zn, forniklet |
| Husets materiale stik 3 | TPU |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 3 | Au |
| Tætningsmateriale | FPM |
| Stifternes materiale | CuZn, forgyldt |
| Hunstikkenes materiale | CuZn, forgyldt |
| Husets farve | sort |
| Husets materiale | TPU |
| Nettovægt | 27 |
| Bruttovægt | 28 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548083637 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |