Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"266807","name":"PMI v807","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Som på fig.
PMI v807
Produktnummer: 266807
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 7", opløsning 800 x 600 pixel,
kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s,
1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port,
... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 7", opløsning 800 x 600 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, realtidsur med kondensatorbuffer, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server og Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA).
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Driftssystem | Windows 10 IOT |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 12 - 30 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 23 W |
Vise
Displaytype | TFT |
Skærmdiagonal | 7 Zoll |
Displayopløsning | 800 X 480 |
Displayets farvedybde | 16,7 M |
Type af touchdisplay | kapacitiv |
CPU
Processortype | X86 |
Processorens clock | 2,0 GHz |
Arbejdshukommelse | 4 GB |
Str. programhukommelse (Flash) | |
Realtidsur til rådighed | ja |
USB-port
Antal USB-host-interfaces |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Ethernet-interface
Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
Ethernet overførselshastighed | 1 GB/s |
CANopen-interface
Antal Ethernet-tilslutninger | 2 |
VGA-interfaces
Eksternt VGA-interface |
1 x HDMI
1 x VGA |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 0... 90% v. 39 °C (ikke kond.) |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 55032 ed.2 Class B 2015 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Mål, højde | 193.8 mm |
Mål, bredde | 143.8 mm |
Mål, dybde | 54.3 mm |
Nettovægt | 1389 g |
Bruttovægt | 1698 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
6c 7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
|
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
65997-18-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548096835 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Volumen | 10.700 |