Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630934","name":"PSEN op67-69K-075/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Som på fig.
PSEN op67-69K-075/1
Produktnummer: 630934
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et
sikkerhedslysgitter med længden 75 cm i serien "PSEN op.../1". IP-
kapslingsklassen forhøjes fra IP65 til IP67, IP68 og IP69K. Gore-Tex-
membranen på k... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et sikkerhedslysgitter med længden 75 cm i serien "PSEN op.../1". IP- kapslingsklassen forhøjes fra IP65 til IP67, IP68 og IP69K. Gore-Tex- membranen på kapperne forhindrer indtrængning af smuds og vand samt indvendig kondensation. Lysgitrets forbindelseskabel føres gennem en M16 PG-kabelforskruning og forhindrer indtrængning af smuds og vand.
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Mekaniske data
Husets materiale | PMMA |
Mål, højde | 970.8 mm |
Nettovægt | 1850 g |
Bruttovægt | 2230 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kode | 4046548068764 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |