Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630962","name":"PSEN op Protective Column 3-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Som på fig.
PSEN op Protective Column 3-080/1
Produktnummer: 630962
GTIN: 4046548074291
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op
Protective Column med en længde på 120 cm til en stråleafstand
på 400 mm. Antal spejle: 3. Som muligt tilbehør kan den
lejrede fod "PSEN op Protective Base" fastgøres.
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op Protective Column med en længde på 120 cm til en stråleafstand på 400 mm. Antal spejle: 3. Som muligt tilbehør kan den lejrede fod "PSEN op Protective Base" fastgøres.
Generelle data
| Godkendelse | - |
Teknisk data
Mekaniske data
| Husets materiale | Aluminium |
| Nettovægt | 10830 |
| Bruttovægt | 11400 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074291 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 består af en grundplade af rustfrit stål
og 3 fjedre samt passende fastgørelse. Sammen med "PSEN op
Protective Column" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective
Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod
kraftig mekanisk påvirkning.