Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630904","name":"PSEN op Mirror-165/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Som på fig.
PSEN op Mirror-165/1
Produktnummer: 630904
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 165 cm. Kan anvendes med alle
lysgitre i PSENopt-serien < 165 cm. Til direkte montering på
maskinen kræves også "PSEN op Mirror Bracket Kit/1"
monteringsvink... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 165 cm. Kan anvendes med alle lysgitre i PSENopt-serien < 165 cm. Til direkte montering på maskinen kræves også "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" monteringsvinkel, til montering i "PSEN op Protective" kræves monteringsvinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Mekaniske data
Husets materiale | Aluminium |
Mål, højde | 1595 mm |
Mål, bredde | 89 mm |
Mål, dybde | 95 mm |
Nettovægt | 4700 g |
Bruttovægt | 5800 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-kode | 4046548069013 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273605 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002467 |
Volumen | 0 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Monteringsvinkel til serien "PSEN op Mirror" til direkte montering.