Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"632508","name":"PSEN opII protective column-165 Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Som på fig.
PSEN opII protective column-165 Set
Produktnummer: 632508
GTIN: 4046548096200
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-
165" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1500 mm,
fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af
lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med
sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn- 165" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1500 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Generelle data
| Godkendelse | - |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-25
60 |
Mekaniske data
| Husets materiale | Aluminium |
| Materiale nivelleringsfod | Aluminium |
| Mål, højde | 1674 |
| Mål, bredde | 96 |
| Mål, dybde | 68 |
| Nettovægt | 6300 |
| Bruttovægt | 10950 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096200 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN opII slot nuts
632512
Notholdere til montering af tilbehør på profilen på PSEN opII
lysgitret eller beskyttelsesstanderen. Pakken indeholder 4 stk.