Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"541182","name":"PSEN cs4.1 Key gy2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Som på fig.
PSEN cs4.1 Key gy2
Produktnummer: 541182
Transponder-nøgle til PSEN cs4.1p, grå 2'er-markering, materiale:
plast, tilbehør nøgleholder (532113)
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | høj |
Transponder kodning | fuldt kodet |
Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur |
-10
55 |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Husmateriale overdel | PBT |
Mål, højde | 15.1 |
Mål, bredde | 42 |
Mål, dybde | 8 |
Nettovægt | 5 |
Bruttovægt | 6 |
Transponder
Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548096675 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002997 |
Volumen | 0 |