Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6L000023","name":"PSEN b5/me5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Som på fig.
PSEN b5/me5
Produktnummer: 6L000023
GTIN: 4046548103045
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with options for escape
release.
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse | - |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Mekaniske data
| Flugtvejsoplåsning til stede | ja |
| Aktiver.-type flugtvejsoplåsn. | Skub |
| Indgreb | Boltindgreb |
| Produktmateriale |
Aluminium
Stål galvaniseret Plast |
| Nettovægt | 1233 |
| Bruttovægt | 1313 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103045 |
| Volumen | 0.351 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN cs3.1n 1switch
541053
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand afhængig af aktuator, pakke
= 1 stk. kodet afbryder (uden aktuator).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67,
tasteafstand afhængig af aktuator, kan sættes i serieforbindelse, pakke= 1 stk.
kodet afbryder uden aktuator.
PSEN cs3.1p 1switch
541060
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, én
aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5 m kabel, én
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand
afhængig af aktuator, pakke = 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m,
én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 1,5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67,
tasteafstand afhængig af aktuator, kan sættes i serieforbindelse, pakke= 1 stk.
kodet afbryder uden aktuator.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.x, IP67, kan limes, uden
skruemulighed, pakke = 1 stk.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.x, IP67, kan limes, med
skruemulighed, pakke = 1 stk.
PSEN cs4.1n 1switch
541153
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder uden aktuator. I alt 8
initialiseringsprocedurer er mulige.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, understøttelse til SDD,IP67,
tasteafstand afhængig af aktuator, én aktiveringsretning, pakke = 1
stk. fuldt kodet afbryder uden aktuator. I alt 8
initialiseringsprocedurer er mulige.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, én
aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8 gange teach-in.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m,
én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8
gange teach-in.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m,
én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8
gange teach-in.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, uden
skruemulighed, pakke = 1 stk.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, med
skruemulighed, pakke = 1 stk.
PSEN cs4.2n 1switch
541253
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik,
én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik,
kan sættes i serieforbindelse, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20
mm, én aktiveringsretning, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet
afbryder.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, én
aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m,
én aktiveringsretning, IP69K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.
PSEN me5 AS
6L000001
Standardaktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5. Tilkørselsradius R≥ 800 mm
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Forlængerstykke 20 mm til flugtvejsoplåsning for
beskyttelsesdørssystemPSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Forlængerstykke 40 mm til flugtvejsoplåsning for
beskyttelsesdørssystemPSEN
me5.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip fjederkraft,
kontakter låsning 3 brydekontakter, kontakter tvangskobling 1brydekontakt, forsyningsspænding
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip magnetkraft,
kontakter låsning 3 brydekontakter, kontakter tvangskobling 1brydekontakt, forsyningsspænding
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip fjederkraft,
kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter tvangskobling 3brydekontakter, forsyningsspænding
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip magnetkraft,
kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter tvangskobling 3brydekontakter, forsyningsspænding
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip fjederkraft,
kontakter låsning 2 brydekontakter, 1 sluttekontakt, kontaktertvangskobling 1 brydekontakt,
forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip magnetkraft,
kontakter låsning 2 brydekontakter, 1 sluttekontakt, kontaktertvangskobling 1 brydekontakt,
forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip fjederkraft,
kontakter låsning 1 brydekontakt, 1 sluttekontakt, kontaktertvangskobling 1 brydekontakt, 1 sluttekontakt,
forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip magnetkraft,
kontakter låsning 1 brydekontakt, 1 sluttekontakt, kontaktertvangskobling 1 brydekontakt, 1 sluttekontakt,
forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip fjederkraft,
kontakter låsning 2 brydekontakter, kontakter tvangskobling 2brydekontakter, forsyningsspænding
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, med M12-tilslutning 8-polet
låseprincip fjederkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter
tvangskobling 2 brydekontakter, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, med M12-tilslutning 8-polet,
låseprincip magnetkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter
tvangskobling 2 brydekontakter, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, med M12-tilslutning 5-polet,
låseprincip magnetkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter
tvangskobling 1 brydekontakt, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, med M12-tilslutning 5-polet,
låseprincip fjederkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter
tvangskobling 1 brydekontakt, forsyningsspænding 24 V AC/DC.