text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN b5/me5/cs

Produktnummer: 6L000025
GTIN: 4046548103120
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 and PSEN cs3/4 with options for escape release.

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse -  
 
Omgivelsestemperatur -25  
55  
Flugtvejsoplåsning til stede ja  
Aktiver.-type flugtvejsoplåsn. Skub  
Indgreb Boltindgreb  
Produktmateriale Aluminium  
Stål galvaniseret  
Plast  
Nettovægt 1286  
Bruttovægt 1376  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272691  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103120  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN cs3.1n   1switch
PSEN cs3.1n 1switch 541053
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand afhængig af aktuator, pakke = 1 stk. kodet afbryder (uden aktuator).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 541059
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand afhængig af aktuator, kan sættes i serieforbindelse, pakke= 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.
PSEN cs3.1p   1switch
PSEN cs3.1p 1switch 541060
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.
PSEN cs3.1a   1switch
PSEN cs3.1a 1switch 541061
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand afhængig af aktuator, pakke = 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.
PSEN cs3.1b 1 switch
PSEN cs3.1b 1 switch 541062
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m, én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 541064
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 1,5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand afhængig af aktuator, kan sættes i serieforbindelse, pakke= 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.x, IP67, kan limes, uden skruemulighed, pakke = 1 stk.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.x, IP67, kan limes, med skruemulighed, pakke = 1 stk.
PSEN cs4.1n   1switch
PSEN cs4.1n 1switch 541153
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder uden aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 541159
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, understøttelse til SDD,IP67, tasteafstand afhængig af aktuator, én aktiveringsretning, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder uden aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.
PSEN cs4.1p   1switch
PSEN cs4.1p 1switch 541160
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8 gange teach-in.
PSEN cs4.1a   1switch
PSEN cs4.1a 1switch 541161
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8 gange teach-in.
PSEN cs4.1b 1switch
PSEN cs4.1b 1switch 541162
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m, én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8 gange teach-in.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch 541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, uden skruemulighed, pakke = 1 stk.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, med skruemulighed, pakke = 1 stk.
PSEN cs4.2n   1switch
PSEN cs4.2n 1switch 541253
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 541259
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, kan sættes i serieforbindelse, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, én aktiveringsretning, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.
PSEN cs4.2p   1switch
PSEN cs4.2p 1switch 541260
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.
PSEN cs4.2a   1switch
PSEN cs4.2a 1switch 541261
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, én aktiveringsretning, IP69K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standardaktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5. Tilkørselsradius R≥ 800 mm
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Flugtvejsoplåsning til beskyttelsesdørssystem PSEN me5.
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Forlængerstykke 20 mm til flugtvejsoplåsning for beskyttelsesdørssystemPSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Forlængerstykke 40 mm til flugtvejsoplåsning for beskyttelsesdørssystemPSEN me5.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch 6L000010
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip fjederkraft, kontakter låsning 3 brydekontakter, kontakter tvangskobling 1brydekontakt, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch 6L000011
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip magnetkraft, kontakter låsning 3 brydekontakter, kontakter tvangskobling 1brydekontakt, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch 6L000012
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip fjederkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter tvangskobling 3brydekontakter, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch 6L000013
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip magnetkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter tvangskobling 3brydekontakter, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch 6L000014
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip fjederkraft, kontakter låsning 2 brydekontakter, 1 sluttekontakt, kontaktertvangskobling 1 brydekontakt, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch 6L000015
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip magnetkraft, kontakter låsning 2 brydekontakter, 1 sluttekontakt, kontaktertvangskobling 1 brydekontakt, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch 6L000016
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip fjederkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, 1 sluttekontakt, kontaktertvangskobling 1 brydekontakt, 1 sluttekontakt, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch 6L000017
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip magnetkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, 1 sluttekontakt, kontaktertvangskobling 1 brydekontakt, 1 sluttekontakt, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip fjederkraft, kontakter låsning 2 brydekontakter, kontakter tvangskobling 2brydekontakter, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000019
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, med M12-tilslutning 8-polet låseprincip fjederkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter tvangskobling 2 brydekontakter, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000020
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, med M12-tilslutning 8-polet, låseprincip magnetkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter tvangskobling 2 brydekontakter, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
PSEN me5M NC.NC n 1 switch 6L000021
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, med M12-tilslutning 5-polet, låseprincip magnetkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter tvangskobling 1 brydekontakt, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
PSEN me5S NC.NC n 1switch 6L000022
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, med M12-tilslutning 5-polet, låseprincip fjederkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter tvangskobling 1 brydekontakt, forsyningsspænding 24 V AC/DC.