Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"540040","name":"PSEN b4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Som på fig.
PSEN b4
Produktnummer: 540040
GTIN: 4046548062182
Mekanisk rigel, til sikkerhedsafbryder PSEN cs3/4 eller PSEN ma1,
med låsning (deaktiverbar) og flugtvejsoplåsning.
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse | - |
Teknisk data
Mekaniske data
| Flugtvejsoplåsning til stede | ja |
| Produktmateriale |
Aluminium
Stål galvaniseret Plast |
| Nettovægt | 1103 |
| Bruttovægt | 1229 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273701 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062182 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, kan sættes i serieforbindelse, pakke = 1stk. kodet
afbryder med aktuator.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik,
én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med
aktuator.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 1,5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD,
IP6K9K, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk.
kodet afbryder med aktuator.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8
initialiseringsprocedurer er mulige.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, kan sættes i serieforbindelse,
understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8
initialiseringsprocedurer er mulige.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik,
én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med
aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med
aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, understøttelse til SDD,IP67,
tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, én aktiveringsretning,
pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik,
kan sættes i serieforbindelse, én aktiveringsretning, understøttelse tilSDD, IP67,
tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt
fuldt kodet afbryder med aktuator.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFID-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med
aktuator.