Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8176102","name":"PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Som på fig.
PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC
Produktnummer: 8176102
GTIN: 4046548055269
Servoforstærker, permanent udgangsstrøm ved 3 x 400 V AC: 6 A,
spidsudgangsstrøm i 2 s: 18 A, spidsudgangsstrøm i 5 s: 12 A,
effektforbrug i S1-drift: 4,5 kVA, integreret bremsemodstand.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-k...
Mere
Produkt under udfasning
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Servoforstærker, permanent udgangsstrøm ved 3 x 400 V AC: 6 A, spidsudgangsstrøm i 2 s: 18 A, spidsudgangsstrøm i 5 s: 12 A, effektforbrug i S1-drift: 4,5 kVA, integreret bremsemodstand. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med faseområde | Mains Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 208 - 480 V |
| Forsyningsspænding med faser | 3 x 208…3 x 480 V |
| Type forsyningsspændingsområde | AC |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC |
| Formål med U2 | Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance U2 med bremse | +15% |
| Tolerance U2 uden bremse | +15% |
Strømafdeling
| Maks. indkoblingshypp. effekt | 30/h |
| Kont. udgangsstrøm ved 3x208 V | 6 A |
| Kont. udgangsstrøm ved 3x230 V | 6 A |
| Kont. udgangsstrøm ved 3x400 V | 6 A |
| Kont. udgangsstrøm ved 3x480 V | 6 A |
| Spidsstrøm i 2 s | 18 A |
| Spidsstrøm i 5 s | 12 A |
| Clock-frekvens vekselretter | 8 kHz |
| Spændingsområde på mellemkreds | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Antal STO-udgange | 2 |
CPU
| PMCudvidelse firmware | 2 = EtherCat |
Indgangsresolver
| Stiktype resolvertilslutning | 9-pol. Sub-D-hunstik |
ndgang SinCos-encoder, inkremental encoder
| Stiktype encoder/inkr.giver | 15-pol. Sub-D-hunstik |
Analoge indgange
| Antal analogindgange | 2 |
| Type analogudgange | Spænding |
| Signalområde analog indgang | -10 - 10 V |
| Opløsning, analogindgange | 16 Bit |
Indgange
| Antal digitale indgange | 4 - 6 |
| Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | ja |
Halvlederudgange (standard)
| Antal hjælpeudgange | 2 |
| galv. adskil. ikke si. HL-udg | ja |
Ethernet-interface
| Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
CANopen-interface
| Antal CANopen-tilslutninger | 1 |
Seriel interface
| Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Kommunikationsinterfaces
| Stiktype RS 232-interfaces | 9-pol. Sub-D-hanstik |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | DIN EN 60721-3-3 |
| Klasse f. omgivelsestemperatur | 3K3 |
| Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
| Omgivelsestemp. derating | 40 - 55 °C |
| Effektreduktion | 2,5 %/K |
| Standard opbevaringstemperatur | DIN EN 60721-3-1 |
| Opbevaringstemperatur ændring | 20 K/h |
| Omgivelsestemperaturklasse | 1K4 |
| Fugtbelastning iht. standard | DIN EN 60721-3-3 |
| Fugtbelastning oplysninger | 85 % RF |
| Luftfugtighedsklasse | 3K3 |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 1000 m |
| Till. drifthøjde ved 1,5% ydel | 1000-2500 m over havoverfladen |
| Effektreduktion pr. 100m | 1,5 %/100 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61800-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60721-3-2 |
| Køletype | påmonteret ventilator |
| Støjemission | 58 dB (A) |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vertikal |
| Husets materiale | Stål galvaniseret |
| Mål, højde | 345 mm |
| Mål, bredde | 70 mm |
| Mål, dybde | 243 mm |
| Nettovægt | 4400 g |
| Bruttovægt | 5500 g |
Miljø
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548055269 |
| Volumen | 18.375 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |