text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m

Produktnummer: 533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Dimensioneringsstrøm 4  A
Typ. ledermodstand K1 79 ohm/km  
Specif. Gennemgangsmodst. K1 >= 7E+15 ohm*cm  
Spec. ledningskapacitet K1 64,6 pF/m  
Omgivelsestemperatur -25 - 80  °C
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet  
Stiktype 1 4-pol. M8-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Materiale gevindring stik 1 CuZn forniklet  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Hunstikkenes materiale CuSn  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 LiF9Y11Y  
Kabellængde 10  m
Tolerance for kabellængde K1  
Farve på kabelkappe 1 gul, som RAL 1003  
Husets farve sort  
Materiale for kabelkappe 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 4.7  mm
Ledernes tværsnit 0.25  mm²
Ledertværsnit AWG K1 24  
Snoning K1 4 ledere  
Afskærmning K1 nej  
Antal ledere 4  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20233  
UL/CSA  
Godkendelser af hanstik 1 UL 94 HB  
Halogenfri Ja  
Oliebestandighed bestandig  
Uantændelighed UL VW1  
Husets materiale PUR  
Nettovægt 273  g
Bruttovægt 283  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-kode 4046548003109  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 1.587