Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"C1000064","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
Produktnummer: C1000064
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A-
kodet, afskærmet, kabellængde: 5 m
Styk
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 1.5 A |
Typ. ledermodst. dataledn. K1 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 80 °C |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 17-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | CuZn forniklet |
Kontaktoverflader materiale 1 | CuZn, forgyldt |
Tætningsmateriale | FKM |
Hunstikkenes materiale | CuZn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabellængde | 5 m |
Tolerance for kabellængde K1 | |
Materiale skærmoverflade K1 | Cu |
Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | |
Trækevne for kabel 1 | nej |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 8 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 7.75 mm |
Isolationsmat.l dataledning K1 | PP |
Isolationsmat. forsyn.ledn K1 | PP |
Tværsnit dataleder AWG K1 | 28 |
Tværsnit dataleder K1 | |
Tværsnit UB-leder K1 | |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Flet af fortinnet kobber |
Antal ledere | 17 |
Godkendelser af kabel K1 |
UL AWM-style 20233 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed |
UL FT2
UL 20233 |
Drejningsmom. Låseskrue | 0,4 Nm |
Nettovægt | 375 g |
Bruttovægt | 377 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548107234 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 1.083 |