Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"631183","name":"PSEN op SL cascading 0,1m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN op SL cascading 0,1m
Produktnummer: 631183
Tilbehør til PSENopt slim, kaskadeopkoblingskabel til at forbinde flerelysgitre fra
serien PSENopt slim med hinanden, kabellængde: 0,1 m
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
UKCA |
Teknisk data
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. systemstik |
Stiktype 2 | 5-pol. M12-hunstik |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Kabellængde | 0.1 m |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 1 x Ø |
Nettovægt | 17 g |
Bruttovægt | 20 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kode | 4046548086416 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |