text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

Produktnummer: 8176674
suitable for the device series PMCprotegoD 01-24 consisting of: Connector X3A, X3B, X4A, X4B Connector X0, X8.

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

 
Nettovægt 56  g
Bruttovægt 58  g
 
RoHS-overensstemmelse ja  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023191  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548075212  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1