Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Mo = 8.40 Nm; Io = 9.78 A; UN = 400 V; nN = 6000 min-1;
Jmot = 2.98 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without ...
På forespørgsel
Mo = 66.1 Nm Io = 37.9 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 133 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
På forespørgsel
Mo = 0.95 Nm Io = 2.02 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.19 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
På forespørgsel
Mo = 39.4 Nm Io = 32.8 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 47.6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
På forespørgsel
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 1.11 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; with brake. ...
På forespørgsel
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; with brake. ...
På forespørgsel
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brake ...
På forespørgsel
Mo = 23.4 Nm Io = 14.7 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 13.9 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brak ...
På forespørgsel
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 2.90 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brake ...
På forespørgsel
Mo = 41.8 Nm Io = 26.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brak ...
På forespørgsel
Mo = 20.8 Nm Io = 14.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
På forespørgsel
Mo = 14,4Nm Io = 9,6A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 13,70 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...
På forespørgsel
Mo = 2,25Nm Io = 3,55A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 0,40 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...
På forespørgsel
Mo = 8,6Nm Io = 6,60A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 2,98 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
På forespørgsel
Mo = 4,7 Nm Io = 4,00A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 3,47 kgcm2Encoder
EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; with brake. ...
På forespørgsel
Mo = 30,0Nm Io = 25,2A
UN = 400 V nN = 4500 min-1
Jmot = 34.0 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn;
without brake ...
På forespørgsel
Mo = 2,25Nm Io = 3,55A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 0,586 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...
På forespørgsel
Mo = 20,8Nm Io = 14,0A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 21,6 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
På forespørgsel
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.