text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
29 produkter fundet
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 1000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, fuldtkodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 1000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, unikkodning, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 1000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 1000 N, 5-polet M12-hanstik, enkeltforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, fuldtkodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 1000 N, 5-polet M12-hanstik, enkeltforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, unikkodning, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 1000 N, 5-polet M12-hanstik, enkeltforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, sikkerhedsudgange uafhængige af sikkerhedsaflåsningen, låsekraft 1000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, fuldtkodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, sikkerhedsudgange uafhængige af sikkerhedsaflåsningen, låsekraft 1000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, unikkodning, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, sikkerhedsudgange uafhængige af sikkerhedsaflåsningen, låsekraft 1000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 2000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-DL2-P switch
6N000005
GTIN: 4046548092394
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, fuldtkodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 2000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-DL3-P switch
6N000006
GTIN: 4046548092400
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, unikkodning, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 2000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-DL1-N switch
6N000016
GTIN: 4046548092509
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 2000 N, 5-polet M12-hanstik, enkeltforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-DL2-N switch
6N000017
GTIN: 4046548092516
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, fuldtkodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 2000 N, 5-polet M12-hanstik, enkeltforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-DL3-N switch
6N000018
GTIN: 4046548092523
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, unikkodning, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 2000 N, 5-polet M12-hanstik, enkeltforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-IL1-P switch
6N000022
GTIN: 4046548092561
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, sikkerhedsudgange uafhængige af sikkerhedsaflåsningen, låsekraft 2000 N,8-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-IL2-P switch
6N000023
GTIN: 4046548092578
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, fuldtkodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, sikkerhedsudgange uafhængige af sikkerhedsaflåsningen, låsekraft 2000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-IL3-P switch
6N000024
GTIN: 4046548092585
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, unikkodning, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, sikkerhedsudgange uafhængige af sikkerhedsaflåsningen, låsekraft 2000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-GL1-S switch
6N000007
GTIN: 4046548092417
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikker aflåsning tilpersonbeskyttelse, låsekraft 2000 N, 12-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
PSEN sl2-GL2-S switch
6N000008
GTIN: 4046548092424
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, fuldtkodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikker aflåsning tilpersonbeskyttelse, låsekraft 2000 N, 12-polet M12-hanstik, serieforbindelse

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug