text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
43 produkter fundet
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
GTIN: 4046548079272
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, understøttelse til SDD, IP67, 4 aktiveringsretninger, tasteafstand (aktuator ved markering rektangel): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator, magnetindgreb holdekraft 30 N.

På forespørgsel
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
GTIN: 4046548079296
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, maks. 8 gange teach-in, magnetindgreb.

På forespørgsel
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
GTIN: 4046548079401
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.11 M12, IP67, til afbryder med M12-tilslutning, pakke = 1 stk., magnetindgreb.

På forespørgsel
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
GTIN: 4046548079425
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.

På forespørgsel
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
GTIN: 4046548079418
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

På forespørgsel
PSEN cs5.1 M12 1actuator
542083
GTIN: 4046548079258
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.1 M12, IP67, til afbryder med M12-tilslutning, pakke = 1 stk.

På forespørgsel
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
GTIN: 4046548079289
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, maks. 8 gange teach-in, magnetindgreb.

På forespørgsel
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
GTIN: 4046548079265
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.1 M12, IP67, til afbryder med M12-tilslutning, pakke = 1 stk.

På forespørgsel
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningsstik M12 5- pol., til applikationer op til SIL 3 og PL e, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

På forespørgsel
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
GTIN: 4046548077469
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

På forespørgsel
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
GTIN: 4046548077520
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

På forespørgsel
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
GTIN: 4046548077414
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, understøttelse til SDD, IP67, 4 aktiveringsretninger, tasteafstand (aktuator ved markering rektangel): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

På forespørgsel
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
GTIN: 4046548077483
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

På forespørgsel
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
GTIN: 4046548077544
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, med sikkerhedsafbryder og aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse, lang udgave, inkl. 1 par CABLE/M12/CLIP til sikring af 1 M12- stikforbindelse

På forespørgsel
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
GTIN: 4046548077551
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder, ATEX-godkendelse.

På forespørgsel
PSEN cs5.1 1actuator
542080
GTIN: 4046548077346
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.x, IP67, pakke = 1 stk.

På forespørgsel
PSEN cs6.2p 1switch
542250
GTIN: 4046548077384
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.

På forespørgsel
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
GTIN: 4046548077315
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, understøttelse til SDD, IP67, 4 aktiveringsretninger, tasteafstand (aktuator ved markering rektangel): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

På forespørgsel
PSEN cs6.1p 1switch
542150
GTIN: 4046548077360
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, maks. 8 gange teach-in.

På forespørgsel
PSEN cs6.1n 1switch
542153
GTIN: 4046548077513
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, maks. 8 gange teach-in.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug