Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningsstik M12 5-
pol., til applikationer op til SIL 3 og PL e, IP67, typ. tasteafstand 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med
aktuator.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m,
én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m,
én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8
gange teach-in.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med
aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5 m kabel, én
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand
afhængig af aktuator, pakke = 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.
På forespørgsel
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, pakke = 1 stk.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4
aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.
På forespørgsel
Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 1.x/2.x, pakke = 1
stk. aktuator.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbrydermed
aktuator.
På forespørgsel
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs2.x, IP67, pakke = 1 stk.
På forespørgsel
Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 3.x pakke = 1
stk. aktuator.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, 4
aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
=40 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8 gange teach-in.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67,
tasteafstand afhængig af aktuator, kan sættes i serieforbindelse, pakke= 1 stk.
kodet afbryder uden aktuator.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, understøttelse til SDD,IP67,
tasteafstand afhængig af aktuator, én aktiveringsretning, pakke = 1
stk. fuldt kodet afbryder uden aktuator. I alt 8
initialiseringsprocedurer er mulige.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, kan sættes i serieforbindelse, pakke = 1stk. kodet
afbryder med aktuator.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, kan sættes i serieforbindelse,
understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8
initialiseringsprocedurer er mulige.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, understøttelse til SDD,IP67,
tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, én aktiveringsretning,
pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 1,5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD,
IP6K9K, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk.
kodet afbryder med aktuator.
På forespørgsel
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, én
aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.