Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Mekanisk adapter, til udskiftning af sensorer med udvendigt gevind M30med sensorer
med udvendigt gevind M12, leveringsomfang: 2 adaptere og 4 møtrikker
På forespørgsel
Manipulationsbeskyttelse til 6 torx-skruer, nøglestørrelse 25,
pakke 100 stk.
På forespørgsel
Manipulationsbeskyttelse til 6 unbrakoskruer, nøglestørrelse 3, pakke
100 stk.
På forespørgsel
Manipulationsbeskyttelse til 6 unbrakoskruer, nøglestørrelse 4, pakke
100 stk.
På forespørgsel
Manipulationsbeskyttelse til 6 unbrakoskruer, nøglestørrelse 5, pakke
100 stk.
På forespørgsel
Manipulationsbeskyttelse til 6 unbrakoskruer, nøglestørrelse 6, pakke
100 stk.
På forespørgsel
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
På forespørgsel
Monteringsvinkel PSENmag, pakke = 1 stk.
På forespørgsel
Interface PSEN ix1 til tilslutning og analyse af flere
sikkerhedssensorer n/o, n/o, mål 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D),
tilslutningstype fjederklemmer.
På forespørgsel
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x10, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
På forespørgsel
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
På forespørgsel
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
På forespørgsel
Afstandsplade til PSEN ma1.4, pakke = 10 stk., 5 stk. (534321) til
aktuatorer og 5 stk. (534310) til afbrydere.
På forespørgsel
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x10, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
På forespørgsel
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x12, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
På forespørgsel
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
På forespørgsel
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x26, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSENmag med mellemlægsskive.
På forespørgsel
Interfacemodul, til serieforbindelse af flere PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.
På forespørgsel
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.
På forespørgsel
Kontaktskabsklemme, til enkelttilslutning af PSEN ma1.3-22 M12/8 VA
(afbryder = 526247, enhed = 506247).
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.