text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 produkter fundet
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
GTIN: 4046548060416
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær udførelse, LED, IP6K9K, tasteafstand 10 mm, 5 m kabel, højde påudførelse 18 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
GTIN: 4046548003536
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafstand 8mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. med aktuator.

På forespørgsel
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
GTIN: 4046548003178
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-stik, rund M30- udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1,pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL).

På forespørgsel
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524128
GTIN: 4046548026672
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, med 5 m kabel (PUR), højde på udførelse 13 mm, IP69K, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB-testet).

På forespørgsel
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
GTIN: 4046548003185
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-stik, rund M30- udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB-testet).

På forespørgsel
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
GTIN: 4046548049831
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse, IP67, med 10 m kabel, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB-testet).

På forespørgsel
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
GTIN: 4046548049848
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse, IP67, med 10 m kabel, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB-testet).

På forespørgsel
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
GTIN: 4046548049756
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, 8-pol. M8-hanstik, rund M12-udførelse, IP67, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB-testet).

På forespørgsel
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
GTIN: 4046548049763
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, M8-hanstik, rund M12- udførelse, IP67, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL).

På forespørgsel
PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch
506410
GTIN: 4046548066487
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, til serieforbindelse med PSEN ix1, pakke = 1 sensor uden aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch
506409
GTIN: 4046548066470
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 sensor uden aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-08/1u
506229
GTIN: 4046548067903
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, 8-pol. M12-stik, rund M12- udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med aktuator kodet.

På forespørgsel
PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-12/1u
506239
GTIN: 4046548067910
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, 8-pol. M12-stik, rund M12- udførelse IP67, tasteafstand 12 mm, pakke = 1 stk. med terning-aktuator kodet.

På forespørgsel
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-03/1u
506344
GTIN: 4046548067880
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 8-pol. M12- hanstik, med 0,15 m kabel, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 18 mm, pakke = 1 sensor medaktuator.

På forespørgsel
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506336
GTIN: 4046548060515
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 8-pol. M8- hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 18 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma1.4a-52/ 1switch
506303
GTIN: 4046548060249
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand afhængig af aktuator, højde på udførelse 18 mm, til serieforbindelse med PSEN ix1, pakke = 1 sensor, med 5 m kabel (PUR).

På forespørgsel
PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506343
GTIN: 4046548060584
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 5-pol. M12- hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 10 mm, højde på udførelse 18 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506342
GTIN: 4046548060577
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 5-pol. M12-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 10 mm, højde på udførelse 18mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506325
GTIN: 4046548060409
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær udførelse, LED, IP6K9K, tasteafstand 3 mm, 5 m kabel, højde på udførelse18 mm, til serieforbindelse med PSEN ix1, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug