text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
30 produkter fundet
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
GTIN: 4046548003598
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik med LED, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med aktuator.

På forespørgsel
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
GTIN: 4046548026719
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP69K, med 5 m kabel (PUR), tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, højde på udførelse 13 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB-testet).

På forespørgsel
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
GTIN: 4046548026740
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, IP69K, med 10 m kabel (PUR), tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, højde på udførelse 13 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB-testet).

På forespørgsel
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
GTIN: 4046548003260
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL,ECOLAB-testet).

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
506404
GTIN: 4046548066463
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 sensor uden aktuator, ATEX-godkendelse.

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch
506400
GTIN: 4046548066425
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13mm, til serieforbindelse med PSEN i1, pakke = 1 sensor uden aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-34/PSEN2.1-10-06/LED/ATEX/1u
506413
GTIN: 4046548069938
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og kantet aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8-hanstik, serieforbindelse, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP til sikring af 1 M8- stikforbindelse

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, til serieforbindelse med PSEN ix1, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
GTIN: 4046548026733
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, med 10 m kabel (PUR).

På forespørgsel
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
GTIN: 4046548003581
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8-hanstik, serieforbindelse, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP til sikring af 1 M8- stikforbindelse

På forespørgsel
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
GTIN: 4046548003604
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. medaktuator.

På forespørgsel
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
GTIN: 4046548026702
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, med 5 m kabel (PUR).

På forespørgsel
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
GTIN: 4046548026757
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 stk. med aktuator.

På forespørgsel
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
GTIN: 4046548044751
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, med 10 m kabel (PUR), ATEX-godkendelse.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug