text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
162 produkter fundet
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
GTIN: 4046548003543
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafstand 8mm, pakke = 1 stk. med aktuator.

På forespørgsel
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
GTIN: 4046548003598
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik med LED, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med aktuator.

På forespørgsel
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
GTIN: 4046548060416
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær udførelse, LED, IP6K9K, tasteafstand 10 mm, 5 m kabel, højde påudførelse 18 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

På forespørgsel
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
GTIN: 4046548003536
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafstand 8mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. med aktuator.

På forespørgsel
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
GTIN: 4046548003178
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-stik, rund M30- udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1,pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL).

På forespørgsel
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
GTIN: 4046548026733
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, med 10 m kabel (PUR).

På forespørgsel
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
GTIN: 4046548003581
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8-hanstik, serieforbindelse, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP til sikring af 1 M8- stikforbindelse

På forespørgsel
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
GTIN: 4046548003604
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. medaktuator.

På forespørgsel
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
GTIN: 4046548026702
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, med 5 m kabel (PUR).

På forespørgsel
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
GTIN: 4046548026757
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 stk. med aktuator.

På forespørgsel
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
GTIN: 4046548026924
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og kantet aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8-hanstik, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP til sikring af 1 M8-stikforbindelse

På forespørgsel
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
GTIN: 4046548044751
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, med 10 m kabel (PUR), ATEX-godkendelse.

På forespørgsel
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
GTIN: 4046548026900
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik med LED, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 stk. med aktuator.

På forespørgsel
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
GTIN: 4046548003437
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8-hanstik, serieforbindelse, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP til sikring af 1 M8- stikforbindelse

På forespørgsel
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
GTIN: 4046548044775
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSENix1, pakke = 1 stk. med aktuator, med 10 m kabel (PUR), ATEX-godkendelse.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug