text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
183 produkter fundet
PSEN opII4B-s-300-150
632135
GTIN: 4046548090321
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII3B-s-170-060
632101
GTIN: 4046548090031
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII3B-s-170-150
632105
GTIN: 4046548090109
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII4B-s-170-060
632121
GTIN: 4046548090222
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII3B-s-300-075
632112
GTIN: 4046548090079
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII4H-s-30-165
632070
GTIN: 4046548076578
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1650 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII4H-s-30-135
632068
GTIN: 4046548076554
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1350 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII4H-s-30-120
632067
GTIN: 4046548076547
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1200 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII3B-s-300-120
632114
GTIN: 4046548090093
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 1200 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII4B-s-170-120
632124
GTIN: 4046548090253
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 1200 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII3B-s-300-090
632113
GTIN: 4046548090086
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 900 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII3F-s-14-075
632044
GTIN: 4046548076172
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII3F-s-14-060
632043
GTIN: 4046548076165
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII3F-s-14-150
632049
GTIN: 4046548076226
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII4F-s-14-165
632090
GTIN: 4046548076349
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1650 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII3F-s-14-030
632041
GTIN: 4046548076141
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 300 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII3F-s-14-090
632045
GTIN: 4046548076189
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 900 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII4F-s-14-150
632089
GTIN: 4046548076462
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII3F-s-14-135
632048
GTIN: 4046548076219
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1350 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
PSEN opII4B-s-300-075
632132
GTIN: 4046548090291
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug