Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V.
På forespørgsel
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V, separat forsyning af udgangene.
På forespørgsel
Decentral passiv fordeler til tilslutning af PSENcode, PSENslock og
PSENini til et Pilz-styringssystem, maksimalt 4 sensorer,kapslingsklasse
IP67.
På forespørgsel
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V, tilslutninger i rustfrit stål.
På forespørgsel
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V, ekstra spændingsforsyning,
tilslutninger i rustfrit stål.
På forespørgsel
Decentral passiv fordeler til tilslutning af PSENcode, PSENslock og
PSENini til et Pilz-styringssystem, maksimalt 4 sensorer,kapslingsklasse
, IP67.
På forespørgsel
PDP67 F 8DI ION PT
Produkt under udfasning
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V, plasttilslutninger.
På forespørgsel
Decentralt feltmodul til failsafe- og standardapplikationer,kapslingsklasse
IP67/IP69K, M12-hunstik, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe,
Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, post I&M 0 og 1-
4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master med 4 porte (V1.1.3), maks.
8 konfigurerbare, sikre, digitale ind-/udgange, testimpulsudgange med
24 VDC 0,25 A, halvlederudgang 0,5 A, en-polet, PNP,
kortslutningssikret, overbelastningssikret, tilførsel Device Supply 24VDC 16 A,
tilførsel Load Supply 24 VDC 16A, potentialadskillelse, tilslutning
funktionsjord
På forespørgsel
Tekstskilte til PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 stk., 20 x 8
mm.
På forespørgsel
PDP67, modul, kapslingsklasse IP67, styringssystem I/O, Failsafe og
Standard, 2 M12-porte, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance
Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datapost I&M 0 og 1-4, digitale
ind- og udgange, 6/12 indgange, testimpulsudgange med 24 V DC 0,25 A,
6/0 udgange, halvleder, 0,5 A, enpolet, PNP,
kortslutningssikret, overbelastningssikret, 2 udgange, halvleder, 2
A,topolet,
omskifter til 24 V (O0+) og 0 V (O0-),
kortslutningssikret,overbelastningssikret,
spændingsforsyning, tilførsel Device Supply 24 V DC 16 A, tilførsel
Load Supply 24 V DC 16 A, potentialadskillelse,
tilslutningfunktionsjord.
På forespørgsel
µSD Memory Card 512MB M12A
Produkt under udfasning
PDP67, tilbehør, microSD-hukommelseskort, 512 MB, industriel udførelse,
forniklet messinghus, M12-stik, A-kodet, til PDP67-moduler.
Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
På forespørgsel
Tilbehør, lukkekapper til M12-porte på PDP67- og PSS67-moduler,
kapslingsklasse IP67, sort, pakke med 4 stk., anvend kun til A- ogD-kodede M12-
porte (380328 kun til L-kodede).
På forespørgsel
Håndkrympetang til presning af snoede han- og hunkontakter,
tværsnit 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, firedornspresning,
krympemål kan finindstilles med indstillingshjul, tvangslås til
forhindring af fejlkrympning.
På forespørgsel
Tilbehør, lukkekapper til M12-porte på PDP67- og PSS67-moduler,
kapslingsklasse IP67, grå, pakke med 2 stk., anvend kun til L-kodedeM12-
porte (380324 kun til A- og D-kodede).
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.