text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
33 produkter fundet
PSSu E F AI I
312260
GTIN: 4046548018561
PSSu, elektronikmodul, failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, 0 - 25,59 mA, topolet, differensindgang, opløsning 12 bit.

På forespørgsel
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 4 udgange, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri.

På forespørgsel
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 2 udgange, 2 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri.

På forespørgsel
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 1 indgang, 1 testimpulsudgang 0,25 A, 1 udgang, 2 A, topolet, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri.

På forespørgsel
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 1 indgang, 1 testimpulsudgang 0,25 A, 1 udgang, 2 A, to-polet, kortslutningssikret, overbelastningssikret, tilbagefødningsfri, til øgede miljøkrav.

På forespørgsel
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 4 udgange, 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, tilbagefødningsfri, til øgede miljøkrav.

På forespørgsel
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, 0 - 25,59 mA, to-polet, differensindgang, opløsning 12 bit, til øgede miljøkrav.

På forespørgsel
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, - 10,24 - 10,23 V, to-polet, differensindgang, opløsning 13 bit, til øgede miljøkrav.

På forespørgsel
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, til øgede miljøkrav.

På forespørgsel
PSSu E F 2DO 2-T
314215
GTIN: 4046548049169
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, tilbagefødningsfri, til øgede miljøkrav.

På forespørgsel
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange, relækontakter, 8 A, sluttere, potentialfri, til øgede miljøkrav.

På forespørgsel
PSSu E F 4DO 0.5-R
315210
GTIN: 4046548067798
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 4 udgange, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

På forespørgsel
PSSu E F AI I-R
315260
GTIN: 4046548067828
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, 0 - 25,59 mA, to-polet, differensindgang, opløsning 12 bit, potentialfri, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

På forespørgsel
PSSu E F ABS SSI-T
314275
GTIN: 4046548075366
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, tæller, 1 indgang, signalgiver forabsolutte værdier SSI-encoder, differenssignal RS422, opløsning 32 bit, 7 overførselshastigheder, 62,6 - 1500 kHz, til øgede miljøkrav.

På forespørgsel
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A.

På forespørgsel
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, elektronikmodul, failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, - 10,24 - 10,23 V, topolet, differensindgang, opløsning 13 bit.

På forespørgsel
PSSu E F 2DOR 8
312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange, relækontakter, 8 A, sluttere, potentialfri.

På forespørgsel
PSSu E F 4DI-R
315200
GTIN: 4046548066180
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

På forespørgsel
PSSu E F AI U-R
315265
GTIN: 4046548067842
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, - 10,24 - 10,23 V, to-polet, differensindgang, opløsning 13 bit, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

På forespørgsel
PSSu E F 2DOR 8-R
315225
GTIN: 4046548067811
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange, relækontakter, 8 A, sluttere, potentialfri, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug