text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
26 produkter fundet
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre,tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop,beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
GTIN: 4046548011920
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning (PSEN 2.1p/2.2p), udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, beskyttelsesdørsovervågning.

På forespørgsel
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ e7p C 24VDC 2 so
784197
GTIN: 4046548055917
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, tilovervågning af 2 single beam-lysbomme.

På forespørgsel
PNOZ e5.11p C 24VDC 2so
784190
GTIN: 4046548008814
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 2 hjælpeudgange med HL-teknik, intern AND-forbundet, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, nødstop og beskyttelsesdørsovervågning.

På forespørgsel
PNOZ e3.1p C 24VDC 2so
784139
GTIN: 4046548008845
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, beskyttelsesdørsovervågning.

På forespørgsel
PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t
784193
GTIN: 4046548008784
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik, 4 sluttekontakter, tidsforsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde 45 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, nødstop, beskyttelsesdørsovervågning.

På forespørgsel
PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so
784192
GTIN: 4046548008791
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 4 sikrerelækontakter, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 45 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
GTIN: 4046548008807
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 2 hjælpeudgange med HL-teknik, intern AND-forbindelse, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, nødstop og beskyttelsesdørsovervågning, analysemodul for sikkerhedssensor.

På forespørgsel
PNOZ e8.1p 24VDC 2so
774198
GTIN: 4046548067019
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 2 hjælpeudgange med HL-teknik, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, automatisk/overvåget start, indstikbare klemmer med skrueteknik, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, analysemodul til anvendelse i kombination med dynamiseret 2-leder-analyse PLID, kun logisk OR- forbindelse mulig.

På forespørgsel
PNOZ e8.1p C 24VDC 2so
784198
GTIN: 4046548067026
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 2 hjælpeudgange med HL-teknik, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, automatisk/overvåget start, indstikbare klemmer med skrueteknik, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, analysemodul til anvendelse i kombination med dynamiseret 2-leder-analyse PLID, kun logisk OR- forbindelse mulig.

På forespørgsel
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nød- stop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
GTIN: 4046548008913
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, forsinket automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre,tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784137
GTIN: 4046548008869
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, beskyttelsesdørsovervågning.

På forespørgsel
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
784138
GTIN: 4046548008852
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, beskyttelsesdørsovervågning.

På forespørgsel
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, (PSEN 2.1p/2.2p), udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning (PSEN 2.1p/2.2p), udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, beskyttelsesdørsovervågning, analysemodul for sikkerhedssensor.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug