text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
34 produkter fundet
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
GTIN: 4046548008807
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 2 hjælpeudgange med HL-teknik, intern AND-forbindelse, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, nødstop og beskyttelsesdørsovervågning, analysemodul for sikkerhedssensor.

På forespørgsel
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre,tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning (PSEN 2.1p/2.2p), udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, beskyttelsesdørsovervågning, analysemodul for sikkerhedssensor.

På forespørgsel
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 2 hjælpeudgange med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, intern AND-forbindelse for flere moduler, nødstop ogbeskyttelsesdørsovervågning, analysemodul til sikkerhedssensor.

På forespørgsel
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik, 4 sluttekontakter, automatisk/overvågetstart, UB = 24 V DC, bredde: 45 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik,sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
Sikkerhedsrelæ (standalone), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler,til overvågning af 2 single beam-lysbomme.

På forespørgsel
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, trædemåtteanalyse.

På forespørgsel
PNOZ e8.1p 24VDC 2so
774198
GTIN: 4046548067019
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 2 hjælpeudgange med HL-teknik, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, automatisk/overvåget start, indstikbare klemmer med skrueteknik, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, analysemodul til anvendelse i kombination med dynamiseret 2-leder-analyse PLID, kun logisk OR- forbindelse mulig.

På forespørgsel
PNOZ e8.1p C 24VDC 2so
784198
GTIN: 4046548067026
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 2 hjælpeudgange med HL-teknik, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, automatisk/overvåget start, indstikbare klemmer med skrueteknik, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, analysemodul til anvendelse i kombination med dynamiseret 2-leder-analyse PLID, kun logisk OR- forbindelse mulig.

På forespørgsel
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop,beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: i overensstemmelse med kravsklasse III C iht. EN 574, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, automatisk start, sammenknytning af flere moduler.

På forespørgsel
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: i overensstemmelse med kravsklasse III A iht. EN 574, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, automatisk start, sammenknytning af flere moduler.

På forespørgsel
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
GTIN: 4046548011807
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 2 hjælpeudgange med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, intern AND-forbindelse for flere moduler, nødstop ogbeskyttelsesdørsovervågning.

På forespørgsel
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, trædemåtteanalyse.

På forespørgsel
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
GTIN: 4046548011784
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik, 4 sluttekontakter, automatisk/overvågetstart, UB = 24 V DC, bredde: 45 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik,sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nød- stop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
GTIN: 4046548008913
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, forsinket automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre,tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug