text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
4 produkter fundet
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
750601
GTIN: 4046548086126
PNOZsigma-spændingsovervågningsmodul, til applikationer op til PL e ogSIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 6 hjælpeudgange, bredde: 90 mm, indstikbare skrueklemmer, udvidelse med PNOZsigma- kontaktudvidelser.

På forespørgsel
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
750600
GTIN: 4046548086119
PNOZsigma-spændingsovervågningsmodul, til applikationer op til PL e ogSIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt,6 hjælpeudgange, bredde: 90 mm, indstikbare skrueklemmer, udvidelse med PNOZsigma- kontaktudvidelser.

På forespørgsel
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
751601
GTIN: 4046548086140
PNOZsigma-spændingsovervågningsmodul, til applikationer op til PL e ogSIL Cl 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 6 hjælpeudgange, bredde: 90 mm, indstikbare fjederklemmer, udvidelse med PNOZsigma- kontaktudvidelser.

På forespørgsel
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
751600
GTIN: 4046548086133
PNOZsigma-spændingsovervågningsmodul, til applikationer op til PL e ogSIL Cl 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt,6 hjælpeudgange, bredde: 90 mm, indstikbare fjederklemmer, udvidelse med PNOZsigma- kontaktudvidelser.

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug