text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
33 produkter fundet
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
GTIN: 4046548010770
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
GTIN: 4046548009330
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
GTIN: 4046548010763
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret,frakoblingsforsinket kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelsemed sikkerhedsrelaterede styringsdele, frakoblingstid 0,75 s fast.

På forespørgsel
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
GTIN: 4046548010794
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, frakoblingsforsinket kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele, forsinkelsestid fast indstillet på 3 s.

På forespørgsel
PZE X5P 24VDC 5n/o 2so
777150
GTIN: 4046548009965
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 5 sluttekontakter, 2 HL, UB = 24 VDC, bredde: 45 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
777583
GTIN: 4046548009354
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t = 3 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
777582
GTIN: 4046548009361
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t = 2 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
777581
GTIN: 4046548009378
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t = 1 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix
777580
GTIN: 4046548009385
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t = 0,5 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4.1P 24VDC 4n/o
777587
GTIN: 4046548009316
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 4 sluttekontakter, UB 24 V DC,bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o
777588
GTIN: 4046548009309
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 4 sluttekontakter, UB = 24 - 240 VAC/DC, bredde: 45 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4VP4 24VDC 4n/o
777586
GTIN: 4046548009323
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t = 1 - 4 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 45 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
GTIN: 4046548008616
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1 brydekontakt, UB24 - 240 V AC/DC, bredde: 90 mm, indstikbare fjederklemmer.

På forespørgsel
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
GTIN: 4046548008623
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1 brydekontakt, UB= 24 V AC/ DC, bredde: 90 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
GTIN: 4046548008128
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter (t = 1 s fast), UB = 24 V DC, bredde 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
GTIN: 4046548008098
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter (t = 5 - 8 s), UB = 24 V DC, bredde 45 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
GTIN: 4046548008081
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
GTIN: 4046548008104
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter (t= 3 s fast), UB = 24 V DC, bredde 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
GTIN: 4046548008135
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter (t = 3 s), UB = 24 V DC, bredde 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
GTIN: 4046548008067
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter, UB= 24 V DC, bredde 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppetil kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug