text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
13 produkter fundet
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
GTIN: 4046548009651
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1brydekontakt pr. knap, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB = 230 V AC, bredde:45 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, tohånds-betjeningsmodul/overvågning af samtidighed af tohåndstryk, tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
GTIN: 4046548011487
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt, 1brydekontakt, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm,skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

På forespørgsel
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
GTIN: 4046548011470
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt,udgange: 2 sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

På forespørgsel
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
GTIN: 4046548011517
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt, 1brydekontakt, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 V DC, bredde: 45mm, skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

På forespørgsel
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
GTIN: 4046548009736
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt, 1brydekontakt, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 V DC, bredde: 45mm, indstikbare skrueklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

På forespørgsel
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
GTIN: 4046548009705
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1brydekontakt pr. knap, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakter, UB = 24 V AC, bredde: 22,5mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, tohånds-betjeningsmodul/overvågning af samtidighed af tohåndstryk, tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
GTIN: 4046548009699
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt, 1brydekontakt, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm,indstikbare skrueklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

På forespørgsel
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
GTIN: 4046548011548
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1brydekontakt pr. knap, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB = 24 V AC, bredde:45 mm, skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

På forespørgsel
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
GTIN: 4046548008364
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1brydekontakt pr. knap, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, UB = 24 V DC, bredde: 22,5mm, indstikbare fjederklemmer, tohånds-betjeningsmodul/overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

På forespørgsel
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
GTIN: 4046548008395
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1brydekontakt pr. knap, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB = 24 V DC, bredde:45 mm, indstikbare fjederklemmer, tohånds-betjeningsmodul/overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

På forespørgsel
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
GTIN: 4046548011289
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1brydekontakt pr. knap, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB = 115 V AC, bredde:45 mm, skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

På forespørgsel
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
GTIN: 4046548011296
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1brydekontakt pr. knap, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB = 110 V AC, bredde:45 mm, skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

På forespørgsel
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
GTIN: 4046548011265
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt, 1brydekontakt, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 230 V AC, bredde:45 mm, skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug