text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
217 produkter fundet
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
GTIN: 4046548009651
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1brydekontakt pr. knap, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB = 230 V AC, bredde:45 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, tohånds-betjeningsmodul/overvågning af samtidighed af tohåndstryk, tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
GTIN: 4046548008456
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 1 HL, automatisk/overvåget start, UB 24 V AC/DC, bredde: 45 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
GTIN: 4046548009873
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, automatisk/manuel/overvåget start, UB 24 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
GTIN: 4046548009507
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 2 SZ, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 90 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre, frakoblingstid 12 trin 0,1 - 30 s.

På forespørgsel
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
GTIN: 4046548061604
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakter, UB = 230 V AC, bredde: 90mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre,tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
GTIN: 4046548012132
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 7 sluttekontakter, 1brydekontakt, 2 HL, automatisk/manuel/overvåget start, UB 24 V AC/ DC, bredde: 90 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
GTIN: 4046548010435
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, automatisk/manuel/overvåget start, UB 24 V AC/DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
GTIN: 4046548010770
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
GTIN: 4046548010947
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 5 sluttekontakter, 1brydekontakt, UB 24 V DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop,beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
GTIN: 4046548009330
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

På forespørgsel
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
GTIN: 4046548013436
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 6 sluttekontakter, 4brydekontakter, UB = 24 V DC, bredde: 90 mm, skrueklemmer integreret, beskyttelsesdørsovervågning, samtidighedsovervågning ca. 4 s, tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
GTIN: 4046548012613
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 2 SZ, UB = -24 V DC (Japan), bredde: 112,5 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds, med to uafhængigtindstillelige frakoblingsforsinkede kontakter, 12 trin på 1 - 20 s og 0,1 - 3 s.

På forespørgsel
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
GTIN: 4046548012675
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 6 sluttekontakter, 4brydekontakter, UB = 48 V AC, bredde: 90 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop,beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
GTIN: 4046548012606
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 2 SZ, automatisk/manuel start, UB 24 V DC, bredde: 112,5 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, med to uafhængigt indstillelige frakoblingsforsinkede kontakter, frakoblingstid 12 trin på 1 - 20 s/0,1 - 3 s.

På forespørgsel
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
GTIN: 4046548012637
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 6 sluttekontakter, 4brydekontakter, UB = 24 V DC, bredde: 90 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop,beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
GTIN: 4046548012651
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 6 sluttekontakter, 4brydekontakter, UB = 230 - 240 V AC, bredde: 90 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
GTIN: 4046548012576
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, bredde: 45mm, skrueklemmer integreret, pulserende tidsrelæ, overvågning tilbagemeldingskreds, impulstider 12 trin på 0,5 - 30 s.

På forespørgsel
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
GTIN: 4046548012378
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt, automatisk/manuel start, UB =24 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

På forespørgsel
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
GTIN: 4046548012323
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, automatisk/manuel start, UB = 240 V AC,bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
GTIN: 4046548012347
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, automatisk/manuel start, UB = 120 V AC,bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug