Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000067","name":"PPHD060G","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}

Som på fig.
PPHD060G
Produktnummer: Z9000067
please maintain
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
Omgivelsestemperatur | -30 - 160 °C |
Mekaniske data
Husets materiale | Plast |
Mål, højde | 27.6 mm |
Mål, bredde | 26.5 mm |
Mål, dybde | 1.5 mm |
Nettovægt | 160 g |
Bruttovægt | 167 g |
Miljø
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
GTIN | 4046548110234 |
Volumen | 0 dm3 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |