text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m

Produktnummer: 570361
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Dimensioneringsstrøm 2  A
Typ. ledermodstand K1
Specif. Gennemgangsmodst. K1 >= 1E+16 ohm*cm  
Omgivelsestemperatur -30 - 80  °C
Luft- og krybestrækninger iht. IEC 60664-1  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
3  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Stiktype 1 12-pol. M12-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Kodning af M12-stik 1 A-kodet  
Stiktype 2 12-pol. M12-hanstik  
Form på stiktype 2 lige  
Kodning af M12-stik 2 A-kodet  
Materiale gevindring stik 1 GD-Zn, Ni  
Materiale gevindring stik 2 GD-Zn, Ni  
Kontaktoverflader materiale 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Kontaktoverflader materiale 2 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Tætningsmateriale FPM  
Hunstikkenes materiale CuZn  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 Li9Y11Y  
Kabellængde 10  m
Tolerance for kabellængde K1
Farve på kabelkappe 1 Signalgul, RAL 1003  
Husets farve sort  
Materiale for kabelkappe 1 TPU / TPE-U  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 6 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 5.9  mm
Ledernes tværsnit 0.25  mm²
Ledertværsnit AWG K1 24  
Afskærmning K1 nej  
Antal ledere 12  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20233/11558  
Godkendelser af hanstik 1 UL 94  
Godkendelser af hanstik 2 TPU, UL 94 HB  
Halogenfri Ja  
Oliebestandighed
Uantændelighed UL94-V0  
UL VW1, FT1  
Husets materiale TPU, UL94  
Drejningsmom. Låseskrue 0,6 Nm  
Nettovægt 550  g
Bruttovægt 560  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548089059  
Volumen 1.805  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1