Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
På forespørgsel
Y-adapter til tilslutning af PSEN ml b eller PSEN ml s til PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-hunstik, lige, A-k ...
På forespørgsel
Kabel, adapter, IP67, M12-hanstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M8-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR,
0,25 ...
På forespørgsel
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, lige, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 ...
På forespørgsel
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, lige, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 ...
På forespørgsel
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M8, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
På forespørgsel
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M8, til
vinklet hanstik M12, til, A-kodet, kabellængde: 2 m
På forespørgsel
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1,
analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12-
huns ...
På forespørgsel
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X2, sensor/næste
sti ...
På forespørgsel
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M8-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M8-hunstik (X2, sensor/næste
stikf ...
På forespørgsel
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M8-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M8-hunstik (X2, sensor), 8-polet, ...
På forespørgsel
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1,
analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12-
huns ...
På forespørgsel
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X2, sensor), 8-polet ...
På forespørgsel
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X3, sensor), 5-polet ...
På forespørgsel
Stikforbindelse, termineringsadapter, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul/forrige stikforbindelse), 8-polet, A-kodet til ...
På forespørgsel
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X3, sensor), 12-pole ...
På forespørgsel
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul/forrige stikforbindelse), 8-polet, A-kodet til M12-
huns ...
På forespørgsel
Kabel, adapter, IP67, M12- hanstik, sort, lige, 5-polet, A-
kodet til M12- hunstik, sort, lige, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0 ...
På forespørgsel
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1,
analysemodul), sort, lige, 5-polet, A-kodet til M12-
huns ...
På forespørgsel
Kabel, adapter, IP67, M12-hunstik, sort, lige, 5-polet, A-
kodet til M12- hanstik, sort, lige, 4-polet (sender) / 8-
pol ...
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.