text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCprimo MC.C/16DIDO/6

Produktnummer: 680084
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Softw...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming, path interpolation.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Formål med U1 Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Hukommelse til applikationer 256 MB  
Processorens clock 1,3 GHz  
Arbejdshukommelse 512 MB  
Ant. indg. giver abs. værd. 3  
Tilslutning (giver abs. værd.) Mini-IO-hunstik, 8-polet  
Forsyningsspænding til ABS 10 ... 30 VDC  
Signal Clock-udg. ABS Differenssignal (RS-422)  
Signal dataindg. ABS Differenssignal (RS-422)  
Pot.adskil. absolut & system ja  
Antal inkrementalgiverindgange 2 - 3  
Tilslutning (inkrementgiver) Mini-IO-hunstik, 8-polet  
Forsyningsspænding til inkrem 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Faseræk-flg diff.sign inkr.giv 90° ±30°  
Maks. jitter encoder-emulering 1000 incr./s  
Antal indgange 16  
Signalniveau ved indgang ved 0 -3 - +5 V DC  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange ja  
Toler. ekst. spænd. DC halvl. -15 %/+20 %  
Potentialadsk. halvl.udgang ja  
HL-U kortslutningssikret ja  
Tilladte belastnin. 1pol. udg. ohmsk  
induktiv  
kapacitiv  
Profibus-type Slave  
Tilladte PROFIBUS-stationsadr. 0 ... 126d  
Indstil. PROFIBUS-stationsad Software  
Stiktype Profibus-interface 9-pol. Sub-D-hunstik  
Navn PROFIBUS-protokol DPV0  
Driftstyper PROFIBUS AutoBaud  
Navn beskrivelsesfil profibus Pilz0DCC.gsd  
Producentkode PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet IP-adr. fabr.indstil. 192.168.0.11  
Stiktype ETHERNET-interface RJ45  
Ethernet overførselshastighed 1 GB/s  
Antal CANopen-tilslutninger 3  
4  
CANopen type Master  
Slave  
Canopen cyklustid 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen overførselstider 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Pot.adskillelse CAN og system ja  
Antal Ethernet-tilslutninger 1  
Pot.adsk. EtherNet & system ja  
Stiktype Ethercat-interface RJ45  
Ethercat overførselshastighed 100 Mbit/s  
Pot.adskil. EtherCAT & system ja  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0 - 40  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Køletype indbygget ventilator  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Potentialadskillelse 1 mellem Hastigh.-føler og systemspænd.  
Type af potentialadskillelse 1 Basisisolering  
Potentialadskillelse 2 mellem Ethernet og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 2 Basisisolering  
Potentialadskillelse 3 mellem EtherCAT og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 3 Basisisolering  
Potentialadskillelse 4 mellem HL-udgang og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 4 Basisisolering  
Potentialadskillelse 5 mellem Indgang og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 5 Basisisolering  
Potentialadskillelse 6 mellem CANopen og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 6 Basisisolering  
Monteringsposition vertikal  
Husets materiale Plademetal varmgalvaniseret  
Husets materiale frontplade Plademetal varmgalvaniseret  
Husmateriale overdel Polyesterfolie  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 270.6  mm
Mål, bredde 60  mm
Mål, dybde 183  mm
Nettovægt 1360  g
Bruttovægt 2260  g
 
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548084856  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242090  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
Volumen 0