Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"540180","name":"PSEN cs2.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Som på fig.
PSEN cs2.1 1 actuator
Produktnummer: 540180
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs2.x, IP67, pakke = 1 stk.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | høj |
Transponder kodning | fuldt kodet |
Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur |
-25
70 |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Husmateriale overdel | PBT |
Mål, højde | 11 |
Mål, bredde | 40 |
Mål, dybde | 40 |
Nettovægt | 20 |
Bruttovægt | 21 |
Transponder
Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548002997 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |
Tilbehør til indkøring
PSEN cs2.1n 1switch
540153
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4
aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8 gange teach-in.
PSEN cs2.1p 1 switch
540150
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, 4
aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
=40 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8 gange teach-in.
Ekstra tilbehør
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x10, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.