Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"541383","name":"PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}

Som på fig.
PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator
Produktnummer: 541383
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.19, IP67, pakke = 1 stk.,
OSSD2.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Transponder kodning | kodet |
Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -25 - 55 °C |
Maks. omgiv. temp. ved Hmax | |
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m | +55 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Kapslingsklasse, kabinet | IP6K9K |
Mekaniske data
Produktmateriale | PBT |
Mål, højde | 37 mm |
Mål, bredde | 18 mm |
Mål, dybde | 18 mm |
Nettovægt | 15 g |
Bruttovægt | 35 g |
Transponder
Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548070781 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Tilbehør til indkøring

PSEN cs3.19n 1 switch
541353
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.